O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | W | ID | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0602 € - 0,0635 € | 599 En stock | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.161 in
 
4.1 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | ||
| 0,0467 € - 0,0492 € | 70 En stock | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.457 in
 
11.6 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | |||
| 0,0581 € - 0,0612 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | ||
| 0,0467 € - 0,0492 € | Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.043 in
 
26.5 mm
 | 
NBR
 | 
2
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.26 in
 
6.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.398 in
 
10.1 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 100 En stock | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.575 in
 
14.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 0,1813 € - 0,1909 € | 43 En stock | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.22 in
 
5.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 100 En stock | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.378 in
 
9.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.555 in
 
14.1 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.28 in
 
32.5 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 0,6835 € - 0,719 € | 90 En stock | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.299 in
 
7.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 53620 En stock | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
| 0,1296 € - 0,1364 € | 3 En stock | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.24 in
 
6.1 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | ||
| Solicite el plazo de entrega aquí | 
0.094 in
 
2.4 mm
 | 
0.457 in
 
11.6 mm
 | 
FPM 75
 | 
2
 | |||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar