Menu Search

Juntas tóricas y kit métrico

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Incluyen rangos de tamaños imperiales y métricos.
  • Disponibles para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
  • Estos kits están embalados para proteger los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Material Tipo Compra
0,0519 € - 0,0545 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
0,1123 € - 0,1182 € 75 En stock
3.0 mm
19.5 mm
NBR
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
39.5 mm
FPM 75
2
0,056 € - 0,059 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
14.6 mm
NBR
2
0,0519 € - 0,0545 € 2356 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
0,1637 € - 0,1724 € 1350 En stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
2
0,0431 € - 0,0454 € 97 En stock
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,1123 € - 0,1182 € 44300 En stock
3.0 mm
24.5 mm
NBR
2
95,2029 € - 100,219 € 2 En stock
FPM 75
1
100 En stock
2.4 mm
14.6 mm
FPM 75
2
100 En stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
5.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
53620 En stock
3.0 mm
24.5 mm
FPM 75
2
0,6835 € - 0,719 € 90 En stock
3.0 mm
31.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
7.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
  • de 3
Junta tórica 12.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405789

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405888

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 Negro

10406113


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405871

Rango de precios
0,059 € - 0,056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405796

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
2356 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 32.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405925

Rango de precios
0,1724 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
1350 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10405840

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 24.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10405895

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
44300 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica métrica Conjunto de anillos de cierre Fluoroelastomero 75 FPM 75

10385166

Rango de precios
100,219 € - 95,2029 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Incluye
    Artículo 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Número de piezas
    510
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
Junta tórica 14.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negro

10406052


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Negro

10406069


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negro

10406038


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 5.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negro

10406007


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negro

10406014


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Negro

10405994


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 24.5 mm 3.0 mm FPM 75 Negro

10406076


Niveles de existencias
53620 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 31.5 mm 3.0 mm FPM 75 Negro

10406090

Rango de precios
0,719 € - 0,6835 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 7.6 mm 2.4 mm FPM 75 Negro

10406021


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 11.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10358474


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 26.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10358504


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro