Menu Search

Juntas tóricas y kit métrico

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Incluyen rangos de tamaños imperiales y métricos.
  • Disponibles para su uso en aplicaciones hidráulicas y neumáticas.
  • Estos kits están embalados para proteger los precintos de posibles daños durante el almacenamiento o el transporte.
Material: FPM 75, NBR Color: Negro Código De La Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
52 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Material Tipo Compra
0,0431 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
0,0519 € - 0,0545 € 132 En stock
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
95,2029 € - 100,219 € 2 En stock
FPM 75
1
37,0182 € - 38,9649 € Solicite el plazo de entrega aquí
NBR
1
0,0581 € - 0,0612 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
10.1 mm
NBR
2
0,0467 € - 0,0492 € 100 En stock
1.6 mm
8.1 mm
NBR
2
Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
19.6 mm
NBR
2
0,1745 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,0581 € - 0,0612 € 94 En stock
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
0,3616 € - 0,3799 € 9 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
0,0581 € - 0,0612 € 100 En stock
1.6 mm
14.1 mm
NBR
2
Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
  • de 3
Junta tórica 8.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405765

Rango de precios
0,0454 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10405772

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica métrica Conjunto de anillos de cierre Fluoroelastomero 75 FPM 75

10385166

Rango de precios
100,219 € - 95,2029 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Incluye
    Artículo 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Número de piezas
    510
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
NBR Conjunto de anillos de cierre Junta tórica métrica

10385159

Rango de precios
38,9649 € - 37,0182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    Artículo 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Número de piezas
    510
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
Junta tórica 10.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358412

Rango de precios
0,0612 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 8.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358405

Rango de precios
0,0492 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 19.6 mm 3.0 mm NBR Negro

10358498


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 39.5 mm 3.0 mm NBR Negro

10358511

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 12.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358429

Rango de precios
0,0612 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 9.6 mm 2.4 mm NBR Negro

10358467

Rango de precios
0,3799 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 14.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358436

Rango de precios
0,0612 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro
Junta tórica 6.1 mm 1.6 mm NBR Negro

10358399


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Número de piezas
    100
  • Tipo
    2
  • Color
    Negro