Menu Search

Juntas tóricas y kits Imperial

En stock

Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Evitan la entrada de fluidos y las fugas de gas.
  • Disponibles juntas tóricas imperiales, juntas tóricas métricas, juntas tóricas métricas europeas y juntas frontales tóricas (ORFS).
  • Para su uso en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID YxY Material Tipo Compra
33,5265 € - 35,2981 € Solicite el plazo de entrega aquí
NBR
1
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
75 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
1,2732 € - 1,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicite el plazo de entrega aquí
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
17.1 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicite el plazo de entrega aquí
40.7 mm
5.3 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 4222 En stock
10.8 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0348 € - 0,0365 € 2200 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0519 € - 0,0545 € 8 En stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 26 En stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,3422 € - 0,3606 € 92 En stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
0,0519 € - 0,0545 € 136 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,1123 € - 0,1182 € 603 En stock
20.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
  • de 4
NBR Conjunto de anillos de cierre Surtido Junta tórica imperial

10385135

Rango de precios
35,2981 € - 33,5265 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    382
  • Tipo
    1
Junta tórica 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405659


Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405666

Rango de precios
1,3411 € - 1,2732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Negro

10405734


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 26.6 mm 3.5 mm FPM 75 Negro

10405635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405352


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Negro

10405437


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.3 mm 1.8 mm FPM 75 Negro

10405505


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 17.1 mm 2.6 mm FPM 75 Negro

10405567


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 40.7 mm 5.3 mm NBR 70 Negro

10405420


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 10.8 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405222

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
4222 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 2.9 mm 1.8 mm NBR 70 Negro

10405147

Rango de precios
0,0365 € - 0,0348 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.2 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405215

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 21.8 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405307

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 Negro

10405512

Rango de precios
0,3606 € - 0,3422 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 12.4 mm 2.6 mm NBR 70 Negro

10405239

Rango de precios
0,0545 € - 0,0519 €

Niveles de existencias
136 En stock
Atributos
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 20.2 mm 3.5 mm NBR 70 Negro

10405291

Rango de precios
0,1182 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Negro
  • Número de piezas
    100