Las juntas tóricas Imperial y Kit se utilizan por razones de estanquidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.
Material: FPM 75, NBR 70 Color: Negro Código De La Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | ID | YxY | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 0,1381 € - 0,1453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 100 En stock |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 1,2732 € - 1,3411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.232 in
31.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| 75 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar