Menu Search

Juntas tóricas y kits ORFS

En stock

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6160, SRV0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad W ID Tipo Compra
25,1441 € - 26,477 € 8 En stock
1
0,0717 € - 0,0755 € 900 En stock
1.7 mm
18.8 mm
2
0,0557 € - 0,0587 € 900 En stock
1.7 mm
9.2 mm
2
0,0557 € - 0,0587 € 86 En stock
1.7 mm
12.4 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
7.6 mm
2
0,1734 € - 0,1825 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
23.5 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
15.6 mm
2
0,1155 € - 0,1216 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
29.9 mm
2
0,0862 € - 0,0907 € 311 En stock
1.8 mm
23.5 mm
2
0,0705 € - 0,0741 € 438 En stock
1.8 mm
18.8 mm
2
0,0314 € - 0,033 € 80 En stock
1.8 mm
9.3 mm
2
0,0314 € - 0,033 € 100 En stock
1.8 mm
7.7 mm
2
0,1135 € - 0,1195 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
29.9 mm
2
0,0627 € - 0,066 € 231 En stock
1.8 mm
15.6 mm
2
0,0546 € - 0,0576 € 39 En stock
1.8 mm
12.4 mm
2
NBR Conjunto de anillos de cierre Surtido Junta tórica ORFS

10385265

Rango de precios
26,477 € - 25,1441 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Incluye
    Artículo 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    230
  • Tipo
    1
Junta tórica 18.8 mm 1.7 mm NBR Negro

10358610

Rango de precios
0,0755 € - 0,0717 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.2 mm 1.7 mm NBR Negro

10358580

Rango de precios
0,0587 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 12.4 mm 1.7 mm NBR Negro

10358597

Rango de precios
0,0587 € - 0,0557 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 7.6 mm 1.7 mm NBR Negro

10358573


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 23.5 mm 1.7 mm NBR Negro

10358627

Rango de precios
0,1825 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 15.6 mm 1.7 mm NBR Negro

10358603


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.9 mm 1.7 mm NBR Negro

10358634

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 23.5 mm 1.8 mm NBR Negro

10386262

Rango de precios
0,0907 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
311 En stock
Atributos
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 18.8 mm 1.8 mm NBR Negro

10386255

Rango de precios
0,0741 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
438 En stock
Atributos
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 9.3 mm 1.8 mm NBR Negro

10386224

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 7.7 mm 1.8 mm NBR Negro

10386217

Rango de precios
0,033 € - 0,0314 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 29.9 mm 1.8 mm (DI)

10386279

Rango de precios
0,1195 € - 0,1135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 15.6 mm 1.8 mm NBR Negro

10386248

Rango de precios
0,066 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 12.4 mm 1.8 mm NBR Negro

10386231

Rango de precios
0,0576 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Fluoroelastomero 75
  • Número de piezas
    100