Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6154, SRV0067
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | W | ID | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
2
|
|||
0,2357 € - 0,2476 € | 1454 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2
|
||
38,7795 € - 40,8189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1
|
||
0,3121 € - 0,3293 € | 44 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
1.488 in
37.8 mm
|
2
|
|||
10385272 | 0,1597 € - 0,168 € | 217 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar