Menu Search

Juntas tóricas y kits para conexión de mangueras SAE

En stock

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6155, SRV0068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Tipo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
11.9 mm
2
0,0687 € - 0,0722 € 276 En stock
10.5 mm
2
0,0687 € - 0,0722 € 200 En stock
8.9 mm
2
100 En stock
16.4 mm
2
39,1194 € - 41,1691 € 4 En stock
1
0,1515 € - 0,1596 € 737 En stock
29.7 mm
2
0,0954 € - 0,1004 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
2
Solicite el plazo de entrega aquí
23.5 mm
2
Junta tórica 11.9 mm 1.9 mm NBR Negro

10385357


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 10.5 mm 1.8 mm NBR Negro

10385340

Rango de precios
0,0722 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
276 En stock
Atributos
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 8.9 mm 1.8 mm NBR Negro

10385333

Rango de precios
0,0722 € - 0,0687 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 16.4 mm 2.2 mm NBR Negro

10385364


Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
NBR Conjunto de anillos de cierre Surtido Junta tórica SAE

10385210

Rango de precios
41,1691 € - 39,1194 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Incluye
    Artículo 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    415
  • Tipo
    1
Junta tórica 29.7 mm 2.9 mm NBR Negro

10385395

Rango de precios
0,1596 € - 0,1515 €

Niveles de existencias
737 En stock
Atributos
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 19.2 mm 2.4 mm NBR Negro

10385371

Rango de precios
0,1004 € - 0,0954 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100
Junta tórica 23.5 mm 2.9 mm NBR Negro

10385388


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Número de piezas
    100