Menu Search

Juntas universales dobles

En producción

Estas juntas universales dobles, también conocidas como juntas cardán dobles, son componentes mecánicos que unen dos juntas simples para permitir una desalineación angular aún mayor entre ejes. Su forma única permite la transferencia suave y efectiva de la tensión sobre distancias largas y en ángulos considerables.

Pueden transmitir potencia de manera suave y efectiva incluso cuando los ejes que se conectan no están bien alineados. Se han creado para soportar cargas pesadas y proporcionar un rendimiento duradero en situaciones de trabajo difíciles.

Pueden doblarse hasta 45º por junta, y son precisas, silenciosas y funcionan con suavidad. Pueden instalarse y extraerse de la aplicación con herramientas apropiadas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.

  • Unen dos juntas simples para permitir una mayor desalineación angulas entre ejes.
  • Soportan cargas pesadas y proporcionar un rendimiento duradero en situaciones de trabajo difíciles.
  • Pueden doblarse hasta 45º por junta.
  • Se utilizan en maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRR3696

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
16 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. H7 l1 Bore dia l2 w1 l3 d2 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
56.0
Keyway
17.0
8.0
22.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
86.0
Keyway
28.0
13.0
30.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
74.0
Diámetro redondo
24.0
12.0
26.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
104.0
Keyway
34.0
16.0
36.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
62.0
Keyway
20.0
11.0
22.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
128.0
Keyway
41.0
18.0
46.0
42.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
74.0
Keyway
24.0
12.0
26.0
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
86.0
Diámetro redondo
28.0
13.0
30.0
25.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
163.0
Diámetro redondo
54.0
26.0
55.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
56.0
Diámetro redondo
17.0
8.0
22.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
62.0
Diámetro redondo
20.0
11.0
22.0
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
104.0
Diámetro redondo
34.0
16.0
36.0
32.0
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
128.0
Diámetro redondo
41.0
18.0
46.0
42.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
190.0
Diámetro redondo
61.0
29.0
68.0
58.0
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
163.0
Keyway
54.0
26.0
55.0
50.0
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
190.0
Keyway
61.0
29.0
68.0
58.0
Junta universal doble 6.0 56.0 17.0 Acero inoxidable 304

20216542


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Junta universal doble 12.0 86.0 28.0 Acero inoxidable 304

20216566


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Junta universal doble 10.0 74.0 24.0 Acero inoxidable 304

20215248


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Junta universal doble 16.0 104.0 34.0 Acero inoxidable 304

20216573


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Junta universal doble 8.0 62.0 20.0 Acero inoxidable 304

20216559


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Junta universal doble 20.0 128.0 41.0 Acero inoxidable 304

20216214


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Junta universal doble 10.0 74.0 24.0 Acero inoxidable 304

20215378


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    74.0
  • l2
    24.0
Junta universal doble 12.0 86.0 28.0 Acero inoxidable 304

20215255


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    86.0
  • l2
    28.0
Junta universal doble 25.0 163.0 54.0 Acero inoxidable 304

20215286


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Junta universal doble 6.0 56.0 17.0 Acero inoxidable 304

20215224


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    56.0
  • l2
    17.0
Junta universal doble 8.0 62.0 20.0 Acero inoxidable 304

20215231


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    62.0
  • l2
    20.0
Junta universal doble 16.0 104.0 34.0 Acero inoxidable 304

20215262


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    104.0
  • l2
    34.0
Junta universal doble 20.0 128.0 41.0 Acero inoxidable 304

20215279


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    128.0
  • l2
    41.0
Junta universal doble 30.0 190.0 61.0 Acero inoxidable 304

20215293


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Diámetro redondo
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0
Junta universal doble 25.0 163.0 54.0 Acero inoxidable 304

20215354


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    163.0
  • l2
    54.0
Junta universal doble 30.0 190.0 61.0 Acero inoxidable 304

20216207


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Bore dia
    Keyway
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    190.0
  • l2
    61.0