Menu Search

Kit de conjuntos de varillas únicas

En stock

Conjuntos de varillas para instalaciones de dos y tres puntos de pestillos embutidos al ras. Los conjuntos de varillas incluyen una guía, un retenedor y una varilla. Las varillas de aluminio tienen un diámetro de 0,34". Los conjuntos de varillas tienen una alzada de 0,75". La guía y los soportes del retenedor son de acero 1010 con conteras de nylon negro. El pestillo no está incluido y debe comprarse por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud del cilindro Diámetro de la varilla Compra
6,718 € - 10,4502 € Solicite el plazo de entrega aquí
3,7381 € - 5,8147 € Solicite el plazo de entrega aquí
1000.0 mm
8.0 mm
3,5606 € - 5,5388 € 450 En stock
1020.0 mm
3.0 mm
3,7925 € - 5,8994 € Solicite el plazo de entrega aquí
1000.0 mm
8.0 mm
3,68 € - 5,7245 € 48 En stock
1000.0 mm
8.0 mm
Conjunto para cierres de varilla PA; Zamak

10022801

Rango de precios
10,4502 € - 6,718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7616999099
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20080198

Rango de precios
5,8147 € - 3,7381 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1020.0 mm 3.0 mm Acero

20080464

Rango de precios
5,5388 € - 3,5606 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    3.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1020.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Gear Box Locks
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20080204

Rango de precios
5,8994 € - 3,7925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Código de material
    8301600090
Conjunto para cierres de varilla 1000.0 mm 8.0 mm Acero

20126612

Rango de precios
5,7245 € - 3,68 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Longitud del cilindro
    1000.0 mm
  • Pestillos compatibles
    Gear Box Locks;Locks with Three Point Cam
  • Código de material
    8301600090