Menu Search

Kits de anillos de cierre - Anilla en "D"

En stock

Los anillos en D métricos y el kit se utilizan por razones de estanqueidad tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Evita las fugas y la contaminación en diversas aplicaciones. Estos kits están envasados para mantener los precintos intactos durante el almacenamiento y el transporte. Se utiliza en los sectores de la automoción, la fontanería y la fabricación.

  • Crean un sello seguro en aplicaciones estáticas y dinámicas.
  • Proporcionan estabilidad evitando que la junta se retuerza o ruede durante el funcionamiento o la instalación.
  • Son fáciles de colocar en una ranura mecanizada, donde el borde plano del anillo en D ofrece estabilidad.
Material: NBR Color: Negro Código De La Serie: SR6159, SRV0071

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Incluye Número de piezas Medida de la rosca Material Tipo de kit Tipo Compra
900 En stock
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual part
74,7368 € - 78,6714 € Solicite el plazo de entrega aquí
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-Ring Kit
Assortment
Anilla en D NBR Juntas circulares Negro

10385609


Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Incluye
    3/4"
  • Material
    NBR
  • Tipo de kit
    Metric D-Ring
  • Número de piezas
    100
  • Medida de la rosca
    3/4 in
Conjunto de anillos de cierre Surtido NBR

10385258

Rango de precios
78,6714 € - 74,7368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Incluye
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Material
    NBR
  • Tipo de kit
    D-Ring Kit
  • Número de piezas
    50
  • Tipo
    Assortment