Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido
Código De La Serie: SR5528
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Finalizar | Material de la leva | Material de la carcasa | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8897 € - 2,1093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,5614 € - 1,6552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave ranurada
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cromado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave cuadrada 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin acabado
|
Acero
|
PA
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar