Menu Search

Mini pestillos de cuarto de vuelta con muelle

En stock

Los cierres mini de cuarto de vuelta se presentan en una variedad de estilos de cabeza, rangos de agarre y tipos para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. El tipo 1 funciona con acción de muelle y está fabricado con una fuerte aleación de zinc fundido

Código De La Serie: SR5528

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Finalizar Material de la leva Material de la carcasa Tipo de llave Rango de agarre Compra
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave ranurada
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
13.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave ranurada
20.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave ranurada
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,5614 € - 1,6552 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave ranurada
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
20.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
20.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave ranurada
13.5 mm
1,8897 € - 2,1093 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cromado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
13.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave ranurada
20.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave cuadrada 6,0 mm
19.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Solicite el plazo de entrega aquí
Pulvicubierto en negro
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
20.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave triangular 7,0 mm
20.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin acabado
Acero
PA
Llave ranurada
19.5 mm
6,8907 € - 9,647 € 202 En stock
Cromado
Aleación de zinc fundido
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
19.5 mm
  • de 3
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073879

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave cuadrada 6,0 mm 19.5 mm

20073800

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    19.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave ranurada

20073930

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073756

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 19.5 mm

20073893

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    19.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 20.5 mm Llave ranurada

20074005

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave ranurada

20073961

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073855

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 13.5 mm

20073954

Rango de precios
1,6552 € - 1,5614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 20.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073909

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 20.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073817

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    13.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave ranurada

20073947

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 13.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073848

Rango de precios
2,1093 € - 1,8897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 20.5 mm

20074012

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    20.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta 19.5 mm Llave cuadrada 6,0 mm

20073794

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta 20.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20073916

Rango de precios
2,0275 € - 1,8248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
Pestillo de cuarto de vuelta Llave triangular 7,0 mm 20.5 mm

20073923

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    20.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Llave ranurada 19.5 mm

20073985

Rango de precios
1,591 € - 1,4319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    PA
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador
  • Rango de agarre
    19.5 mm
Pestillo de llave Llave triangular 7,0 mm 19.5 mm Aleación de zinc

20121006

Rango de precios
9,647 € - 6,8907 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo del asa
    Asa operada con atornillador