Menu Search

Mini Swing Handle Locks

En stock

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Finalizar Material del pestillo Tipo de llave Compra
8,7254 € - 8,7254 € Solicite el plazo de entrega aquí
8,7254 € - 8,7254 € Solicite el plazo de entrega aquí
8,7254 € - 8,7254 € Solicite el plazo de entrega aquí
18,4694 € - 25,8571 € 1 En stock
Solicite el plazo de entrega aquí
39.0 mm
Poliamida color negro
Aleación de zinc
Sin llave
11,4032 € - 20,2592 € Solicite el plazo de entrega aquí
7,5117 € - 11,6848 € Solicite el plazo de entrega aquí
30,0206 € - 42,0289 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,3801 € - 3,3321 € 5 En stock
1,6724 € - 2,6015 € 230 En stock
2,8878 € - 4,043 € 28 En stock
1,5021 € - 2,1029 € 48 En stock
21,6428 € - 30,2999 € 52 En stock
2,4964 € - 3,495 € 264 En stock
20126421 8,7254 € - 8,7254 € 23 En stock
2,424 € - 3,7707 € 5053 En stock
2,2214 € - 3,11 € 37 En stock
20125073 7,1445 € - 11,1138 € 4 En stock
14,5026 € - 20,3036 € 1 En stock
9,1012 € - 9,1012 € Solicite el plazo de entrega aquí
  • de 2
Asa oscilante Natural

20078577

Rango de precios
8,7254 € - 8,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante Natural

20078584

Rango de precios
8,7254 € - 8,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante Negro

20078607

Rango de precios
8,7254 € - 8,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Negro

20070472

Rango de precios
25,8571 € - 18,4694 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 mm 25.0 mm Aleación de zinc Negro

20059972


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Agarre máximo
    39.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    50.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    25.0 mm
Asa oscilante 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Negro

20071349

Rango de precios
20,2592 € - 11,4032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Negro

20070533

Rango de precios
11,6848 € - 7,5117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Negro

20070526

Rango de precios
42,0289 € - 30,0206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    8301409000
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121280

Rango de precios
3,3321 € - 2,3801 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121259

Rango de precios
2,6015 € - 1,6724 €

Niveles de existencias
230 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121211

Rango de precios
4,043 € - 2,8878 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121303

Rango de precios
2,1029 € - 1,5021 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Negro

20125066

Rango de precios
30,2999 € - 21,6428 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121297

Rango de precios
3,495 € - 2,4964 €

Niveles de existencias
264 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante Natural

20126421

Rango de precios
8,7254 € - 8,7254 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121198

Rango de precios
3,7707 € - 2,424 €

Niveles de existencias
5053 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 50.0 x 25.0 mm Nylon Negro

20121310

Rango de precios
3,11 € - 2,2214 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Longitud del asa
    83.5 mm
  • Anchura del asa
    36.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike Nylon Negro

20125073

Rango de precios
11,1138 € - 7,1445 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Negro

20119423

Rango de precios
20,3036 € - 14,5026 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    No se comprime
  • Código de material
    3926909790
Asa oscilante Negro

20126438

Rango de precios
9,1012 € - 9,1012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Especificaciones
    DIN-EN ISO 1043-1
  • Código de material
    3926909790