Menu Search

Monturas tipo sándwich y espárrago

En stock

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
126 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro general Orientación Altura de la base Diámetro de la base Compra
4,2709 € - 4,4956 € 26 En stock
1/4-20
De macho a macho
10.0 mm
15.0 mm
3,3116 € - 3,4861 € Solicite el plazo de entrega aquí
10-32
De macho a macho
15.0 mm
15.0 mm
4,9669 € - 5,2281 € 1640 En stock
M6
De macho a macho
15.0 mm
10.0 mm
4,2112 € - 4,4307 € 800 En stock
M4
Macho
10.0 mm
15.0 mm
5,116 € - 5,3848 € 73 En stock
M6
De macho a hembra
25.0 mm
3,2405 € - 3,4109 € 200 En stock
M6
De hembra a macho
20.0 mm
39,878 € - 41,978 € 55 En stock
M10
Macho
50.0 mm
100.0 mm
4,0442 € - 4,2566 € 3519 En stock
M6
Hembra
20.0 mm
20.0 mm
9,8855 € - 10,408 € 595 En stock
M8
Hembra
35.0 mm
40.0 mm
3,1643 € - 3,3304 € 260 En stock
M4
De hembra a macho
25.0 mm
4,5295 € - 4,7675 € 7499 En stock
M6
Hembra
25.0 mm
20.0 mm
10,6695 € - 11,2235 € 40 En stock
M8
Hembra
40.0 mm
40.0 mm
46,095 € - 48,5187 € 16 En stock
M16
Macho
35.0 mm
30.0 mm
21,726 € - 22,875 € 48 En stock
M10
De macho a macho
15.0 mm
20.0 mm
7,7015 € - 8,109 € 1060 En stock
M8
De macho a hembra
25.0 mm
39,982 € - 42,092 € 5 En stock
M10
De macho a hembra
60.0 mm
4,0442 € - 4,2566 € 63 En stock
M6
Macho
15.0 mm
20.0 mm
4,1335 € - 4,3506 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Macho
20.0 mm
15.0 mm
8,642 € - 9,0915 € 155 En stock
M8
Macho
30.0 mm
30.0 mm
8,987 € - 9,4575 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Hembra
70.0 mm
70.0 mm
  • de 7
Montura de vibración Redonda 1/4-20 Goma; Acero al carbono

10164273

Rango de precios
4,4956 € - 4,2709 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Montura de vibración Redonda 10-32 Goma; Acero al carbono

10164280

Rango de precios
3,4861 € - 3,3116 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Montura de vibración Redonda M6 Goma; Acero al carbono

10164297

Rango de precios
5,2281 € - 4,9669 €

Niveles de existencias
1640 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Acero;Goma

10282397

Rango de precios
4,4307 € - 4,2112 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282243

Rango de precios
5,3848 € - 5,116 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Goma;Acero

10170458

Rango de precios
3,4109 € - 3,2405 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10282564

Rango de precios
41,978 € - 39,878 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282649

Rango de precios
4,2566 € - 4,0442 €

Niveles de existencias
3519 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282724

Rango de precios
10,408 € - 9,8855 €

Niveles de existencias
595 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración Redonda M4 Goma;Acero

10170441

Rango de precios
3,3304 € - 3,1643 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De hembra a macho
  • Medida de la rosca
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282656

Rango de precios
4,7675 € - 4,5295 €

Niveles de existencias
7499 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282731

Rango de precios
11,2235 € - 10,6695 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Montura de vibración Redonda M16 Acero;Goma

10282571

Rango de precios
48,5187 € - 46,095 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10281895

Rango de precios
22,875 € - 21,726 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a macho
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282267

Rango de precios
8,109 € - 7,7015 €

Niveles de existencias
1060 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M10 Acero;Goma

10282342

Rango de precios
42,092 € - 39,982 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    De macho a hembra
  • Medida de la rosca
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282427

Rango de precios
4,2566 € - 4,0442 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Montura de vibración Redonda M6 Acero;Goma

10282410

Rango de precios
4,3506 € - 4,1335 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10282496

Rango de precios
9,0915 € - 8,642 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Macho
  • Medida de la rosca
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Montura de vibración Redonda M8 Acero;Goma

10396339

Rango de precios
9,4575 € - 8,987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Forma
    Redonda
  • Método de montaje
    Extremo sencillo cónico macho
  • Orientación
    Hembra
  • Medida de la rosca
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm