10203132
1253248
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Potencia ajustable |
|---|---|
| Longitud extendida | 464.0 mm |
| Longitud extendida | 18.268 in |
| Longitud del recorrido | 200.0 mm |
| Longitud del recorrido | 7.874 in |
| Diámetro de la varilla | 8.0 mm |
| Diámetro de la varilla | 0.315 in |
| Medida de la rosca | M6 |
| Color | Negro |
| Longitud del tubo | 264.0 mm |
| Longitud del tubo | 10.394 in |
| Accesorios incluidos | 4 x PE Rótulas de nylon con pasador de acero (instalado); 4 x E2 Ojos de nylon |
| Fuerza máxima | 650.0 N |
| Fuerza máxima | 650.0 N |
| Material del cilindro | Acero inoxidable 316L |
| Diámetro del tubo | 18.0 mm |
| Diámetro del tubo | 0.709 in |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar