Estos niveladores de cuña de bola tienen un ángulo de inclinación máximo de 4º y están diseñados para compensar superficies irregulares. Son ajustables y reajustables para lograr una precisión óptima y la alineación vertical de sus aplicaciones.
Tienen tres características: un perno de montaje de rosca fina, una tuerca base roscada y un tope. El perno de montaje y la rosca fina de la base permiten un ajuste de precisión y un sencillo reajuste usando una llave de gancho.
Son sencillos y rápidos de instalar, y son adecuados para usarse con cargas pesadas, tanto estáticas como dinámicas. Suelen utilizarse en motores, maquinaria, equipos de laboratorio y fabricación de defensa.
Material: Acero inoxidable, Acero zincado Código De La Serie: SR62140
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | Para perno | d2 | Material | d1 | d3 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M24
|
38.0
|
Acero inoxidable
|
58.0
|
29.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
M48
|
78.0
|
Acero inoxidable
|
105.0
|
58.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
M30
|
48.0
|
Acero inoxidable
|
70.0
|
36.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5
|
M16
|
30.0
|
Acero inoxidable
|
45.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acero inoxidable
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
M36
|
61.0
|
Acero inoxidable
|
80.0
|
44.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Acero zincado
|
32.0
|
13.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
M6
|
15.0
|
Acero inoxidable
|
25.0
|
8.5
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar