Menu Search

Obturadores para prensaestopas cableado

En stock

Los obturadores para prensaestopas son ideales para obturar orificios no utilizados en una cabina. Ofrecen una cobertura segura y son sencillos de instalar y extraer.

Código De La Serie: SR1782

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Compra
0,1889 € - 0,199 € 5455 En stock
PG 13.5
0,2934 € - 0,3086 € 1408 En stock
PG 21
0,2278 € - 0,2399 € 5575 En stock
PG 16
0,1889 € - 0,199 € 2254 En stock
PG 11
2,0445 € - 2,1521 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG13.5
1,0501 € - 1,1056 € Solicite el plazo de entrega aquí
M63
1,0501 € - 1,1056 € 1025 En stock
M63
0,5822 € - 0,6131 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
0,5822 € - 0,6131 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
10265253 0,1766 € - 0,1859 € 17200 En stock
M12
0,7002 € - 0,7375 € 635 En stock
M50
10264980 0,1779 € - 0,1872 € 13763 En stock
PG 7
0,9659 € - 1,0171 € 422 En stock
PG 42
0,5212 € - 0,5487 € 1075 En stock
PG 29
0,6727 € - 0,7083 € 111 En stock
PG 36
0,2934 € - 0,3086 € 714 En stock
PG 21
0,1779 € - 0,1872 € 34060 En stock
PG 9
10265178 0,1766 € - 0,1859 € 11900 En stock
M12
0,3031 € - 0,319 € 15117 En stock
M25
0,7002 € - 0,7375 € 14451 En stock
M50
  • de 3
Obturadores para prensaestopas cableado PG 13.5 13.0 mm 25.0 mm Nylon 6

10265116

Rango de precios
0,199 € - 0,1889 €

Niveles de existencias
5455 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265031

Rango de precios
0,3086 € - 0,2934 €

Niveles de existencias
1408 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 16 15.0 mm 27.0 mm Nylon 6

10265024

Rango de precios
0,2399 € - 0,2278 €

Niveles de existencias
5575 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265109

Rango de precios
0,199 € - 0,1889 €

Niveles de existencias
2254 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Rango de precios
2,1521 € - 2,0445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    25.0 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Obturadores para prensaestopas cableado M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265246

Rango de precios
1,1056 € - 1,0501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M63 19.0 mm 68.0 mm Nylon 6

10265321

Rango de precios
1,1056 € - 1,0501 €

Niveles de existencias
1025 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    68.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Rango de precios
0,6131 € - 0,5822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Rango de precios
0,6131 € - 0,5822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265253

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
17200 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265314

Rango de precios
0,7375 € - 0,7002 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
13763 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6

10265062

Rango de precios
1,0171 € - 0,9659 €

Niveles de existencias
422 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    62.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nylon 6

10265147

Rango de precios
0,5487 € - 0,5212 €

Niveles de existencias
1075 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    44.0 mm
  • Longitud de la rosca
    11.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265055

Rango de precios
0,7083 € - 0,6727 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nylon 6

10265130

Rango de precios
0,3086 € - 0,2934 €

Niveles de existencias
714 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3926909790
Obturadores para prensaestopas cableado PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265093

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
34060 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M12 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10265178

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M25 15.5 mm 30.0 mm Nylon 6

10265208

Rango de precios
0,319 € - 0,3031 €

Niveles de existencias
15117 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000
Obturadores para prensaestopas cableado M50 18.0 mm 56.0 mm Nylon 6

10265239

Rango de precios
0,7375 € - 0,7002 €

Niveles de existencias
14451 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro general
    56.0 mm
  • Longitud de la rosca
    13.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Código de material
    3923509000