Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,2876 € - 2,4081 € | 190 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,472 € - 5,4796 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,8818 € - 1,9806 € | 8350 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10261446 | 2,0033 € - 2,1084 € | 1626 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
2,5441 € - 5,6341 € | 459 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,8204 € - 10,6605 € | 550 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
4,6144 € - 10,2073 € | 190 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
23,1204 € - 24,3358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
19,5895 € - 20,6123 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
2,8222 € - 6,2212 € | 46 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,855 € - 1,9518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,7363 € - 16,5654 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
18,4812 € - 19,4494 € | 30 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8818 € - 1,9806 € | 330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6778 € - 1,7664 € | 710 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
16,7375 € - 17,6088 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
16,5109 € - 17,3719 € | 20 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
22,8938 € - 24,0999 € | 100 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
28,6092 € - 30,1161 € | 80 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,1382 € - 2,2505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar