Menu Search

Palancas de fijación - Mango ahusado/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del cuerpo Medida de la rosca Diámetro de la base Compra
22,8938 € - 24,0999 € 100 En stock
43.0 mm
M12
18.5 mm
1,6922 € - 1,7808 € 5 En stock
46.0 mm
M10
19.0 mm
2,1382 € - 2,2505 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
M8
15.0 mm
16,7375 € - 17,6088 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
M8
13.5 mm
26,9736 € - 28,3837 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M12
18.5 mm
23,1204 € - 24,3358 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
15.7 mm
30,2778 € - 31,8702 € Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
M12
22.7 mm
2,8325 € - 6,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0 mm
M10
19.0 mm
1,8818 € - 1,9806 € 330 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
2,472 € - 5,4796 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,8204 € - 10,6605 € 550 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
16,07 € - 16,9198 € 10 En stock
25.0 mm
M6
9.7 mm
1,855 € - 1,9518 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0 mm
M5
12.0 mm
10261446 2,0033 € - 2,1084 € 1626 En stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
15,7363 € - 16,5654 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M6
9.7 mm
8,652 € - 19,1168 € 1673 En stock
51.0 mm
M12
24.0 mm
1,7458 € - 1,8385 € 50 En stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
19,5895 € - 20,6123 € Solicite el plazo de entrega aquí
36.0 mm
M10
15.7 mm
21,9472 € - 23,0987 € 44 En stock
36.0 mm
M10
15.7 mm
2,8222 € - 6,2212 € 46 En stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
  • de 2
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm Negro

10275146

Rango de precios
24,0999 € - 22,8938 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
  • Altura del cuerpo
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Palanca de sujeción 83.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10261484

Rango de precios
1,7808 € - 1,6922 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm Negro

10261217

Rango de precios
2,2505 € - 2,1382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Mangos de fijación macho 65.0 mm Espárrago roscado M8 20.0 mm Zinc fundido Negro

10275078

Rango de precios
17,6088 € - 16,7375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    13.5 mm
  • Altura del cuerpo
    31.5 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 40.0 mm Negro

10275153

Rango de precios
28,3837 € - 26,9736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    18.5 mm
  • Altura del cuerpo
    43.0 mm
  • Longitud del asa
    92.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10275139

Rango de precios
24,3358 € - 23,1204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
  • Altura del cuerpo
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm Negro

10275177

Rango de precios
31,8702 € - 30,2778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    22.7 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    108.0 mm
Palanca de sujeción 83.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10260463

Rango de precios
6,2521 € - 2,8325 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Altura del cuerpo
    46.0 mm
  • Longitud del asa
    83.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 15.0 mm Negro

10261439

Rango de precios
1,9806 € - 1,8818 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10260449

Rango de precios
5,4796 € - 2,472 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm
Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 20.0 mm Negro

10261231

Rango de precios
10,6605 € - 4,8204 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10275061

Rango de precios
16,9198 € - 16,07 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 10.0 mm Negro

10261422

Rango de precios
1,9518 € - 1,855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M5 25.0 mm Negro

10261446

Rango de precios
2,1084 € - 2,0033 €

Niveles de existencias
1626 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10275054

Rango de precios
16,5654 € - 15,7363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    9.7 mm
  • Altura del cuerpo
    25.0 mm
  • Longitud del asa
    42.0 mm
Palanca de sujeción 104.0 mm Espárrago roscado M12 50.0 mm Negro

10261248

Rango de precios
19,1168 € - 8,652 €

Niveles de existencias
1673 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    24.0 mm
  • Altura del cuerpo
    51.0 mm
  • Longitud del asa
    104.0 mm
Palanca de sujeción 43.0 mm Espárrago roscado M6 15.0 mm Negro

10261460

Rango de precios
1,8385 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    12.0 mm
  • Altura del cuerpo
    26.0 mm
  • Longitud del asa
    43.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm Negro

10275115

Rango de precios
20,6123 € - 19,5895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
  • Altura del cuerpo
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 32.0 mm Negro

10275122

Rango de precios
23,0987 € - 21,9472 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.7 mm
  • Altura del cuerpo
    36.0 mm
  • Longitud del asa
    78.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 45.0 mm Negro

10261224

Rango de precios
6,2212 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo del asa
    Brazo angulado
  • Diámetro de la base
    15.0 mm
  • Altura del cuerpo
    37.0 mm
  • Longitud del asa
    65.0 mm