Los mangos de fijación macho ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango ahusado permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas hembra.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 180 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 10261446 | 1626 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 550 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| 330 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 710 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 44 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
|||
| 1330 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 2990 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar