Menu Search

Palanca de sujeción 63.0 mm Inserto roscado M8 Negro

Referencia de Essentra:

10364819

Número de pieza del fabricante:

261082559935

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 6,386 €
5 + 6,0564 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,39 €

1 x 6,386 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color del capuchón Negro
Color Negro
Estilo del asa Brazo angulado
Tipo de montaje Espárrago roscado
Altura del cuerpo 37.5 mm
Radio del asa 63.0 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 25.0 mm
Material completo Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros