Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
5,6073 € - 5,9091 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
6,9638 € - 7,3294 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
9,7623 € - 10,268 € 49 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
68,7679 € - 72,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
8,482 € - 8,9228 € 20 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
68,7679 € - 72,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
58.0 mm
78.0 mm
40,5459 € - 42,677 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
74,6853 € - 165,0987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
5,2313 € - 5,5105 € 137 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,9012 € - 9,3647 € 10 En stock
M10
61.0 mm
84.0 mm
13,6907 € - 14,4127 € 5 En stock
M12
69.0 mm
92.0 mm
14,8217 € - 15,5962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
69.0 mm
92.0 mm
8,4604 € - 8,9125 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
61.0 mm
84.0 mm
8,7292 € - 9,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
6,8567 € - 7,2223 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
37.0 mm
42.0 mm
8,137 € - 8,5675 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
6,114 € - 6,4364 € 40 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
50,6317 € - 53,3004 € 4 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
  • de 6
Asas de fijación hembra 65.0 mm M8 GF PA Negro

10268674

Rango de precios
5,9091 € - 5,6073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Material roscado
    Acero
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm

10268438

Rango de precios
7,3294 € - 6,9638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    9.7 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 20.0 mm

10268520

Rango de precios
10,268 € - 9,7623 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    15.7 mm
Palanca de sujeción Espárrago roscado M10 Acero inoxidable Natural

10285510

Rango de precios
72,3842 € - 68,7679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 32.0 mm Negro

10268834

Rango de precios
8,9228 € - 8,482 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M8 Natural

10285503

Rango de precios
72,3842 € - 68,7679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm M6 Acero inoxidable Gris

10285589

Rango de precios
42,677 € - 40,5459 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285657

Rango de precios
165,0987 € - 74,6853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 32.0 mm Negro

10268759

Rango de precios
5,5105 € - 5,2313 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
Palanca de sujeción 84.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10268841

Rango de precios
9,3647 € - 8,9012 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 32.0 mm

10268599

Rango de precios
14,4127 € - 13,6907 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 63.0 mm

10268612

Rango de precios
15,5962 € - 14,8217 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Asas de fijación hembra 84.0 mm M12 GF PA Negro

10268704

Rango de precios
8,9125 € - 8,4604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Material roscado
    Acero
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 50.0 mm

10268513

Rango de precios
9,1917 € - 8,7292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190012

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190098

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 42.0 mm Espárrago roscado M6 20.0 mm

10268421

Rango de precios
7,2223 € - 6,8567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    9.7 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm

10268469

Rango de precios
8,5675 € - 8,137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 16.0 mm Negro

10268766

Rango de precios
6,4364 € - 6,114 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285596

Rango de precios
53,3004 € - 50,6317 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Stud
  • Material roscado
    Acero inoxidable