Los mangos de fijación hembra en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el asa apartada del camino.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura de la base | Altura general | Diámetro de la base | Radio del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,17 € - 9,6552 € | 42 En stock |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
9,17 € - 9,6552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
6,6084 € - 6,9535 € | 380 En stock |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
7,6745 € - 8,0834 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
15,9402 € - 16,7807 € | 20 En stock |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,1982 € - 4,4135 € | 15 En stock |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,7244 € - 3,9181 € | 15 En stock |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,1982 € - 4,4135 € | 65 En stock |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,7244 € - 3,9181 € | 193 En stock |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,7244 € - 3,9181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | 180 En stock |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | 234 En stock |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar