Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
26,4664 € - 58,5075 € 92 En stock
M5
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
30,8827 € - 32,5118 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
39,89 € - 88,1896 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
26,9953 € - 59,6711 € 126 En stock
M5
19.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
30,8881 € - 68,2816 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
31,0414 € - 32,6757 € 2 En stock
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
31,1842 € - 68,9269 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
31,491 € - 69,6251 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
40,2391 € - 88,9512 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Espárrago roscado
101.0 mm
25,8211 € - 57,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
Espárrago roscado
63.0 mm
31,1842 € - 68,9269 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
Espárrago roscado
82.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
16.9 mm
Espárrago roscado
55.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
9.9 mm
Espárrago roscado
35.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
12.9 mm
Espárrago roscado
45.0 mm
  • de 11
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508824


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508909


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508831


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508916


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 40.0 mm Negro

10195512

Rango de precios
58,5075 € - 26,4664 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 20.0 mm Negro

10195703

Rango de precios
32,5118 € - 30,8827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10195437

Rango de precios
88,1896 € - 39,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 50.0 mm Negro

10195529

Rango de precios
59,6711 € - 26,9953 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 20.0 mm Negro

10195628

Rango de precios
68,2816 € - 30,8881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10195710

Rango de precios
32,6757 € - 31,0414 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 30.0 mm Negro

10195642

Rango de precios
68,9269 € - 31,1842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 35.0 mm Negro

10195734

Rango de precios
69,6251 € - 31,491 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 60.0 mm Negro

10195369

Rango de precios
88,9512 € - 40,2391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 16.0 mm Negro

10195468

Rango de precios
57,09 € - 25,8211 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 30.0 mm Negro

10195727

Rango de precios
68,9269 € - 31,1842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    82.0 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508893


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Roscado macho M10 Negro

10508817


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    16.9 mm
Palanca de sujeción 45.0 mm Roscado macho M6 Negro

10508848


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    9.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508879


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm
Palanca de sujeción 63.0 mm Roscado macho M8 Negro

10508886


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Material de montaje
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Diámetro del cuerpo
    12.9 mm