Menu Search

Palancas de leva - Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
209 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro del cuerpo Tipo de montaje Altura general Compra
38,0688 € - 40,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1.25
27.0 mm
Fijación atornillable
58.5 mm
36,8328 € - 38,7692 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
18.0 mm
Fijación atornillable
62.0 mm
40,7262 € - 42,8686 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
27.0 mm
Fijación atornillable
68.5 mm
34,4741 € - 36,2869 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 1.0
18.0 mm
Fijación atornillable
42.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1.5
27.0 mm
Fijación atornillable
53.5 mm
18,9417 € - 19,9408 € 65 En stock
M6
21.0 mm
Fijación atornillable
43.0 mm
34,4741 € - 36,2869 € 7 En stock
M6 x 1.0
18.0 mm
Fijación atornillable
52.0 mm
38,0688 € - 40,0773 € 1 En stock
M10 x 1.5
27.0 mm
Fijación atornillable
58.5 mm
39,1812 € - 86,6127 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Fijación atornillable
101.0 mm
25,1423 € - 55,5891 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
16.0 mm
Fijación atornillable
63.0 mm
25,7706 € - 56,9693 € 92 En stock
M5
19.0 mm
Fijación atornillable
63.0 mm
31,3944 € - 69,4117 € 5 En stock
M8
25.0 mm
Fijación atornillable
82.0 mm
25,5337 € - 56,4337 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
19.0 mm
Fijación atornillable
63.0 mm
19,0447 € - 20,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
21.0 mm
Fijación atornillable
84.5 mm
17,5718 € - 18,4988 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Fijación atornillable
70.0 mm
17,0671 € - 17,9632 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
20.0 mm
Fijación atornillable
45.0 mm
38,3057 € - 84,6763 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Fijación atornillable
101.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
30.0 mm
Fijación atornillable
101.0 mm
21,1356 € - 22,2583 € 202 En stock
M8
25.0 mm
Fijación atornillable
45.0 mm
38,419 € - 84,9132 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Fijación atornillable
101.0 mm
  • de 11
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Rango de precios
40,0773 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    58.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Rango de precios
38,7692 € - 36,8328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    62.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Rango de precios
42,8686 € - 40,7262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    68.5 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Rango de precios
36,2869 € - 34,4741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    42.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Rango de precios
40,0773 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    53.5 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 25.0 mm Negro

10190753

Rango de precios
19,9408 € - 18,9417 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Altura general
    43.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Rango de precios
36,2869 € - 34,4741 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    18.0 mm
  • Altura general
    52.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Rango de precios
40,0773 € - 38,0688 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Material del asa
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    27.0 mm
  • Altura general
    58.5 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 60.0 mm Negro

10195369

Rango de precios
86,6127 € - 39,1812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 16.0 mm Negro

10195468

Rango de precios
55,5891 € - 25,1423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    16.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M5 40.0 mm Negro

10195512

Rango de precios
56,9693 € - 25,7706 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 60.0 mm Negro

10195765

Rango de precios
69,4117 € - 31,3944 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Zinc fundido
  • Material de montaje
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 35.0 mm Negro

10195581

Rango de precios
56,4337 € - 25,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    19.0 mm
  • Altura general
    63.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M6 50.0 mm Negro

10636220

Rango de precios
20,0438 € - 19,0447 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    21.0 mm
  • Altura general
    84.5 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 50.0 mm Negro

10190722

Rango de precios
18,4988 € - 17,5718 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    PA
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura general
    70.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10190715

Rango de precios
17,9632 € - 17,0671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    20.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 35.0 mm Negro

10195338

Rango de precios
84,6763 € - 38,3057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 40.0 mm Negro

10195420

Rango de precios
84,9132 € - 38,419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10190760

Rango de precios
22,2583 € - 21,1356 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    25.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
Palancas de Leva Espárrago roscado M10 40.0 mm Negro

10195345

Rango de precios
84,9132 € - 38,419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del asa
    Aleación de zinc
  • Tipo de montaje
    Fijación atornillable
  • Diámetro del cuerpo
    30.0 mm
  • Altura general
    101.0 mm