Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.
Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.
Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Anchura de la base | Altura interior | Grosor de panel máximo compatible | Longitud de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1227 € - 0,1486 € | 794 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1227 € - 0,1486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2221 € | 18743 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1248 € - 0,1421 € | 3894 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1068 € - 0,1292 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 0,2718 € - 0,3098 € | 283160 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1068 € - 0,1292 € | 1992 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1227 € - 0,1486 € | 12718 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 1000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,2336 € - 0,2689 € | 12742 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 636 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2821 € - 0,3244 € | 830 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2718 € - 0,3113 € | 1020 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1213 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 10011 En stock |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2338 € | 223 En stock |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,8188 € - 0,862 € | 418 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 0,2177 € - 0,2484 € | 32576 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar