Menu Search

Pasacable sin bloqueo

En stock

Pasacable sin bloqueo superior fabricado en nylon natural 6/6. El pasacables con clip de bloqueo reúne y guía cables manteniendolos fuera del alcance de componentes sensibles o afilados. Además, mantienen los cables y alambres ordenados y libres de desorden. Ideal para usar en aplicaciones electrónicas.

Opciones de varios tipos con estilos de montaje alternativos. Hay opciones disponibles con esquinas suaves y redondeadas que ayudan a eliminar la tensión sobre la fibra a la entrada en el montaje. En esta gama también se incluyen opciones de entrada lateral que ofrecen una altura baja donde el espacio es un problema. Las opciones que se montan en orificios ciegos o con adhesivo también se incluyen en esta variada gama.

Estos pasacables son adecuados para una amplia variedad de diámetros de cable y son fáciles de montar.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colores: negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 HB, UL94 V0 y UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
108 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Diámetro del orificio compatible Anchura de la base Altura interior Grosor de panel máximo compatible Longitud de la base Compra
10037560 0,3458 € - 0,3743 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,5576 € - 0,587 € 17489 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2526 € - 0,3119 € 87990 En stock
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,4218 € - 0,4445 € 12390 En stock
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2191 € - 0,249 € 2000 En stock
28.7 mm
7.9 mm
34.3 mm
25.1 mm
1.6 mm
34.4 mm
0,4027 € - 0,4497 € 515 En stock
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,252 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,3799 € - 0,3993 € 5200 En stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
  • de 6
Pasacables Remache/Tornillo 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Rango de precios
0,3743 € - 0,3458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remache/Tornillo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    3.8 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
Pasacables 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Rango de precios
0,587 € - 0,5576 €

Niveles de existencias
17489 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura interior
    5.6 mm
  • Anchura interior
    10.2 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Pasacables Adhesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Rango de precios
0,3119 € - 0,2526 €

Niveles de existencias
87990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Diámetro del orificio compatible
    5.8 mm
  • Altura interior
    6.5 mm
Pasacables Adhesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Rango de precios
0,4445 € - 0,4218 €

Niveles de existencias
12390 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Cuadrado
  • Diámetro del orificio compatible
    11.3 mm
  • Altura interior
    11.3 mm
Pasacables Montaje a presión 25.1 mm 28.7 mm PA

10111611

Rango de precios
0,249 € - 0,2191 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    7.9 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 1.6 mm
Pasacables Adhesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Rango de precios
0,4497 € - 0,4027 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Adhesivo
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Diámetro del orificio compatible
    0.8 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Montaje a presión 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Rango de precios
0,2864 € - 0,252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Montaje a presión
  • Tipo de silla
    Redonda
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Profundidad
    6.9 mm
Pasacables Remaches 18.5 mm 22.5 mm PA

10363140

Rango de precios
0,3993 € - 0,3799 €

Niveles de existencias
5200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Remaches
  • Tipo de silla
    Entrada lateral
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura interior
    18.5 mm