Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
10284353 0,184 € - 0,1937 € 300 En stock
16.0 mm
0,1351 € - 0,1425 € 7444 En stock
12.0 mm
0,1011 € - 0,1067 € 9143 En stock
11.0 mm
0,1799 € - 0,1894 € 4047 En stock
16.0 mm
0,1274 € - 0,1343 € 2158 En stock
12.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 8528 En stock
16.0 mm
0,091 € - 0,0958 € 62227 En stock
8.0 mm
0,0699 € - 0,0736 € 28998 En stock
8.0 mm
10284612 0,0712 € - 0,0749 € 14481 En stock
8.0 mm
0,0589 € - 0,0622 € 27759 En stock
3.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 15645 En stock
6.0 mm
0,0615 € - 0,0647 € 35895 En stock
6.0 mm
10285039 1,3935 € - 1,4667 € 2829 En stock
41 mm
0,1571 € - 0,1653 € 281 En stock
12.0 mm
0,2707 € - 0,2849 € 22898 En stock
5.5 mm
1,237 € - 1,3019 € 3172 En stock
41 mm
0,3627 € - 0,3819 € 46039 En stock
21.0 mm
0,838 € - 0,8816 € 7365 En stock
31.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1000 En stock
8.0 mm
0,5972 € - 0,6286 € 5221 En stock
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
  • de 14
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PVC

10284353

Rango de precios
0,1937 € - 0,184 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 3.0 mm PVC

10284315

Rango de precios
0,1425 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
7444 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 1.0 mm PVC

10284254

Rango de precios
0,1067 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
9143 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm PVC

10284346

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
4047 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Altura general
    7.5 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10284308

Rango de precios
0,1343 € - 0,1274 €

Niveles de existencias
2158 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.0 mm PVC

10284339

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
8528 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm EPDM

10284698

Rango de precios
0,0958 € - 0,091 €

Niveles de existencias
62227 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

10284605

Rango de precios
0,0736 € - 0,0699 €

Niveles de existencias
28998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

10284612

Rango de precios
0,0749 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
14481 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 10.0 mm 3.0 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284445

Rango de precios
0,0622 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
27759 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    10.0 mm
Pasacables 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 1.5 mm EPDM

10284520

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
15645 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    12.0 mm
Pasacables 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 2.0 mm EPDM

10284537

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
35895 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    12.0 mm
Pasacables 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 4.0 mm EPDM

10285039

Rango de precios
1,4667 € - 1,3935 €

Niveles de existencias
2829 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    41 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    60.0 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 4.0 mm EPDM

10284865

Rango de precios
0,1653 € - 0,1571 €

Niveles de existencias
281 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    22.0 mm
Pasacables 10.9 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm TPE

10009901

Rango de precios
0,2849 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
22898 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    10.9 mm
Pasacables 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 1.0 mm EPDM

10285008

Rango de precios
1,3019 € - 1,237 €

Niveles de existencias
3172 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    41 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    60.0 mm
Pasacables 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 3.0 mm EPDM

10284940

Rango de precios
0,3819 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
46039 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    34.0 mm
Pasacables 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 2.0 mm EPDM

10284971

Rango de precios
0,8816 € - 0,838 €

Niveles de existencias
7365 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    48.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm TPE

10009819

Rango de precios
0,3476 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

10155653

Rango de precios
0,6286 € - 0,5972 €

Niveles de existencias
5221 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    18.7 mm
  • Diámetro interior
    17.1 mm