Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
10009949 0,3032 € - 0,3191 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,3032 € - 0,3191 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
0,2456 € - 0,2585 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,2349 € - 0,2473 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0536 € - 0,1184 € 19939 En stock
7.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.5 mm
2,0569 € - 2,1655 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
0,0536 € - 0,1184 € 7600 En stock
7.0 mm
0,0397 € - 0,0879 € 3000 En stock
4.0 mm
10070154 0,0921 € - 0,2037 € 17659 En stock
11.0 mm
0,1012 € - 0,2237 € 9015 En stock
14.2 mm
0,089 € - 0,1968 € 7875 En stock
9.5 mm
0,1394 € - 0,3081 € 3915 En stock
6.4 mm
0,655 € - 0,6896 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
0,5021 € - 0,5285 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2,2905 € - 2,2905 € 1390 En stock
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
0,8681 € - 0,8681 € 37448 En stock
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,6219 € - 2,6219 € 149 En stock
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
3,6455 € - 3,6455 € 852 En stock
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
2,8662 € - 2,8662 € 5310 En stock
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • de 14
Pasacables 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm TPE

10009949

Rango de precios
0,3191 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    17.0 mm
Pasacables 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm TPE

10155721

Rango de precios
0,3191 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.2 mm
Pasacables 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Rango de precios
0,2585 € - 0,2456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE/TPV
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    12.5 mm
  • Diámetro interior
    9.5 mm
Pasacables 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

10009840

Rango de precios
0,2473 € - 0,2349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE/TPV
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    19.0 mm
  • Diámetro interior
    12.7 mm
Pasacables 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm PVC

10082201

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
19939 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
Pasacables 25.5 mm 12.5 mm 20.0 mm Negro PVC

10081044

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro general
    25.5 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables IP67 2.5 mm Goma de Silicona

10320822

Rango de precios
2,1655 € - 2,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
  • Temperatura mínima operativa
    -45 °C
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
Pasacables 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm PVC

10081846

Rango de precios
0,1184 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    13.8 mm
  • Altura general
    4.5 mm
Pasacables 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10082256

Rango de precios
0,0879 € - 0,0397 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro general
    9.5 mm
  • Altura general
    6.3 mm
Pasacables 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Negro PVC

10070154

Rango de precios
0,2037 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
17659 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    19.0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables 22.0 mm 14.2 mm 17.5 mm Negro PVC

10071205

Rango de precios
0,2237 € - 0,1012 €

Niveles de existencias
9015 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Pasacables 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10071632

Rango de precios
0,1968 € - 0,089 €

Niveles de existencias
7875 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Diámetro general
    17.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Pasacables 15.9 mm 6.4 mm 11.9 mm 1.6 mm PVC

10090497

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
3915 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro general
    15.9 mm
  • Altura general
    7.9 mm
Pasacables IP67 2.5 mm Goma de Silicona

10320815

Rango de precios
0,6896 € - 0,655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
  • Temperatura mínima operativa
    -45 °C
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Pasacables IP67 2.5 mm Goma de Silicona

10320808

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    Goma de Silicona
  • Temperatura mínima operativa
    -45 °C
  • Diámetro general
    21.0 mm
  • Altura general
    18.0 mm
Grommet 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Rango de precios
2,2905 € - 2,2905 €

Niveles de existencias
1390 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
Grommet 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Rango de precios
0,8681 € - 0,8681 €

Niveles de existencias
37448 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.0 mm
Pasacable 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Rango de precios
2,6219 € - 2,6219 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    23.0 mm
  • Diámetro interior
    18.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Rango de precios
3,6455 € - 3,6455 €

Niveles de existencias
852 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Rango de precios
2,8662 € - 2,8662 €

Niveles de existencias
5310 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    26.0 mm
  • Diámetro interior
    20.0 mm