Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2558 € - 0,2693 € | 15000 En stock |
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0397 € - 0,0879 € | 3000 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1012 € - 0,2237 € | 9015 En stock |
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
0,0536 € - 0,1184 € | 7600 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,0569 € - 2,1655 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,5021 € - 0,5285 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
10070154 | 0,0921 € - 0,2037 € | 17659 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0,089 € - 0,1968 € | 7875 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1394 € - 0,3081 € | 3915 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1448 € - 0,3201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,0536 € - 0,1184 € | 19939 En stock |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,0412 € - 0,0912 € | 9973 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
10071960 | 0,1166 € - 0,2579 € | 7500 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0,0456 € - 0,1008 € | 16850 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,125 € - 0,2764 € | 9750 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0499 € - 0,1104 € | 2000 En stock |
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
||
0,0546 € - 0,1208 € | 1226 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1192 € - 0,2635 € | 35910 En stock |
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,0921 € - 0,2037 € | 750 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,0584 € - 0,1292 € | 12231 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar