Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2178 € - 0,4817 € | 9266 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,41 € - 0,9062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1353 € - 0,2991 € | 3500 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,081 € - 0,1792 € | 26042 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,0854 € - 0,1887 € | 6400 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,1037 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3424 € - 0,7569 € | 4316 En stock |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
0,0998 € - 0,2208 € | 5495 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,082 € - 2,391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0856 € - 0,1893 € | 2945 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,1195 € - 0,2641 € | 28859 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0933 € - 0,2064 € | 15988 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0584 € - 0,1292 € | 20256 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,238 € - 2,736 € | 220 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0554 € - 0,1226 € | 6260 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2341 € - 0,5175 € | 2455 En stock |
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,9082 € - 0,956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,1367 € - 0,1439 € | 7980 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10284087 | 0,0505 € - 0,0533 € | 64888 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0,0654 € - 0,0688 € | 20651 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar