Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,238 € - 2,736 € | 220 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,108 € - 0,1136 € | 89086 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,721 € - 3,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10102435 | 0,2003 € - 0,4428 € | 21845 En stock |
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
0,1313 € - 0,1381 € | 557 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,082 € - 2,391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1046 € - 0,1102 € | 28961 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4371 € - 0,9663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
||
0,314 € - 0,6941 € | 2861 En stock |
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
0,142 € - 0,1496 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,3437 € - 0,3618 € | 2067 En stock |
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
1,0204 € - 1,0741 € | 1 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0783 € - 0,0824 € | 5331 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0686 € - 0,0723 € | 42298 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0404 € - 0,0426 € | 2967 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0584 € - 0,1292 € | 11680 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0854 € - 0,1887 € | 14506 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,0424 € - 0,0445 € | 26209 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0415 € - 0,0437 € | 2953 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0654 € - 0,0688 € | 20651 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar