Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
0,0667 € - 0,1475 € 5296 En stock
5.5 mm
0,0415 € - 0,0437 € 48774 En stock
2.0 mm
0,0548 € - 0,1211 € 3006 En stock
8.0 mm
0,1367 € - 0,3021 € 5840 En stock
9.5 mm
0,0546 € - 0,1208 € 12218 En stock
6.4 mm
1,34 € - 1,41 € 160 En stock
41 mm
0,2585 € - 0,2721 € 4572 En stock
4.0 mm
0,1402 € - 0,1475 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
1,0787 € - 1,1355 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.6 mm
0,1443 € - 0,1518 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,0784 € - 0,1735 € 33000 En stock
8.0 mm
0,3993 € - 0,8826 € 6500 En stock
32.0 mm
0,3437 € - 0,3618 € 4837 En stock
14.2 mm
0,0424 € - 0,0445 € 26209 En stock
2.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € 5331 En stock
6.0 mm
1,721 € - 3,805 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,115 € - 0,2543 € 10971 En stock
8.0 mm
10089774 0,1921 € - 0,4248 € 8135 En stock
16.0 mm
1.6 mm
0,3586 € - 0,7927 € 3065 En stock
31.2 mm
0,1046 € - 0,1102 € 28961 En stock
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
  • de 14
Pasacables 11.0 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm GTP

10089576

Rango de precios
0,1475 € - 0,0667 €

Niveles de existencias
5296 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    GTP
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    11.0 mm
Pasacables 2.0 mm 8.0 mm PVC Negro

10283974

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
48774 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Altura general
    4.0 mm
Pasacables 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm GTP

10089651

Rango de precios
0,1211 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
3006 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    GTP
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.2 mm
Pasacables 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 3.0 mm GTP

10089712

Rango de precios
0,3021 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
5840 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    GTP
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    17.0 mm
Pasacables 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

10072592

Rango de precios
0,1208 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
12218 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Pasacables 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 3.0 mm EPDM

10285022

Rango de precios
1,41 € - 1,34 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    41 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    60.0 mm
Pasacables 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE

10009864

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
4572 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    9.5 mm
Pasacables 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Rango de precios
0,1475 € - 0,1402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE/TPV
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    6.4 mm
Pasacables 38.1 mm 24.6 mm 31.5 mm Negro TPE

10155707

Rango de precios
1,1355 € - 1,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    24.6 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    38.1 mm
Pasacables 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Rango de precios
0,1518 € - 0,1443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE/TPV
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 3.0 mm PVC

10072035

Rango de precios
0,1735 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
33000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 46.0 mm 32.0 mm 38.0 mm Negro PVC

10070031

Rango de precios
0,8826 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro general
    46.0 mm
  • Altura general
    11.0 mm
Pasacables 22.2 mm 14.2 mm 17.1 mm Negro TPE

10155769

Rango de precios
0,3618 € - 0,3437 €

Niveles de existencias
4837 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    22.2 mm
Pasacables 2.0 mm 8.0 mm PVC Negro

10283998

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
26209 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Altura general
    5.0 mm
Pasacables 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm PVC

10284124

Rango de precios
0,0824 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
5331 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10325438

Rango de precios
3,805 € - 1,721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.5 mm 1.6 mm GTP

10089699

Rango de precios
0,2543 € - 0,115 €

Niveles de existencias
10971 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    GTP
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 24.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Negro TPE/TPV

10089774

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
8135 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE/TPV
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    24.0 mm
Pasacables 45.5 mm 31.2 mm 37.0 mm Negro GTP

10089859

Rango de precios
0,7927 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
3065 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    GTP
  • Diámetro interior
    31.2 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    45.5 mm
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Rango de precios
0,1102 € - 0,1046 €

Niveles de existencias
28961 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm