Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1367 € - 0,3021 € | 5840 En stock |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
0,0554 € - 0,1226 € | 6260 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1274 € - 0,1343 € | 2158 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1745 € - 0,1838 € | 8528 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0441 € - 0,0464 € | 4069 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,0456 € - 0,048 € | 4932 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
10284476 | 0,0611 € - 0,0641 € | 8518 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
0,066 € - 0,0695 € | 115562 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0809 € - 0,0852 € | 21044 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
10284896 | 0,2003 € - 0,2108 € | 15850 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0,838 € - 0,8816 € | 7365 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
0,0637 € - 0,0669 € | 50027 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,1154 € - 0,1214 € | 8469 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,1948 € - 0,2051 € | 2572 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,8066 € - 0,8491 € | 26089 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
0,9277 € - 0,9765 € | 15336 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1205 € - 0,127 € | 17492 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3355 € - 0,3532 € | 4125 En stock |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
10284780 | 0,0973 € - 0,1024 € | 50 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0,0921 € - 0,2037 € | 7288 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar