Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
0,0828 € - 0,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,0934 € - 0,0983 € 10063 En stock
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
0,9353 € - 0,9848 € 2400 En stock
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
1,34 € - 1,41 € 938 En stock
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0839 € - 0,0883 € 16386 En stock
8.0 mm
10284216 0,0706 € - 0,0743 € 19143 En stock
10.0 mm
0,1192 € - 0,1257 € 12766 En stock
12.0 mm
10284452 0,0615 € - 0,0647 € 3216 En stock
4.8 mm
0,0879 € - 0,0926 € 3706 En stock
8.0 mm
10284377 0,2056 € - 0,2166 € 26600 En stock
16.0 mm
0,111 € - 0,1166 € 3050 En stock
11.0 mm
0,0916 € - 0,0964 € 950 En stock
8.0 mm
0,1162 € - 0,1222 € 15366 En stock
11.0 mm
0,0725 € - 0,0763 € 622 En stock
10.0 mm
0,0802 € - 0,0844 € 14203 En stock
8.0 mm
0,0809 € - 0,0852 € 21044 En stock
10.0 mm
0,1381 € - 0,1455 € 21721 En stock
12.0 mm
0,0955 € - 0,1007 € 25330 En stock
8.0 mm
0,1948 € - 0,2051 € 2572 En stock
16.0 mm
0,1295 € - 0,1364 € 5753 En stock
12.0 mm
  • de 14
Pasacables 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Rango de precios
0,0874 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    9.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
Pasacables 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Rango de precios
0,0983 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
10063 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
Pasacables 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Rango de precios
0,9848 € - 0,9353 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    14.0 mm
Pasacables 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Rango de precios
1,41 € - 1,34 €

Niveles de existencias
938 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Tipo
    Pasacables de orificio
  • Diámetro del orificio
    31.0 mm
  • Diámetro interior
    25.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284186

Rango de precios
0,0883 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
16386 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284216

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
19143 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

10284292

Rango de precios
0,1257 € - 0,1192 €

Niveles de existencias
12766 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Pasacables 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452

Rango de precios
0,0647 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
3216 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    11.1 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284193

Rango de precios
0,0926 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
3706 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

10284377

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
26600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
Pasacables 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

10284278

Rango de precios
0,1166 € - 0,111 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm PVC

10284209

Rango de precios
0,0964 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
Pasacables 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm PVC

10284285

Rango de precios
0,1222 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
15366 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Altura general
    9.0 mm
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284230

Rango de precios
0,0763 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
622 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284179

Rango de precios
0,0844 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
14203 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    6.0 mm
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284759

Rango de precios
0,0852 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
21044 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm EPDM

10284841

Rango de precios
0,1455 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
21721 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    22.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284704

Rango de precios
0,1007 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
25330 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm EPDM

10284889

Rango de precios
0,2051 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
2572 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    27.0 mm
Pasacables 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

10284834

Rango de precios
0,1364 € - 0,1295 €

Niveles de existencias
5753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    22.0 mm