Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3453 € - 1,4161 € | 1798 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,34 € - 1,41 € | 938 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0669 € | 31325 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,0742 € - 0,0781 € | 1274 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,1351 € - 0,1425 € | 7444 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1011 € - 0,1067 € | 9143 En stock |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,0725 € - 0,0763 € | 622 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1446 € - 0,1523 € | 37974 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,1476 € - 0,1554 € | 30204 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
10284612 | 0,0712 € - 0,0749 € | 14481 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0,0699 € - 0,0736 € | 28998 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0602 € - 0,0635 € | 15645 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,0456 € - 0,048 € | 33318 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0461 € - 0,0485 € | 173198 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,0839 € - 0,0883 € | 16386 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,1367 € - 0,1439 € | 7980 En stock |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0546 € - 0,1208 € | 12218 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,3803 € - 0,4004 € | 16025 En stock |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,0711 € - 0,0749 € | 14767 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0448 € - 0,0472 € | 6003 En stock |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar