Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
265 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Compra
10284247 0,0743 € - 0,0782 € 10167 En stock
10.0 mm
0,0589 € - 0,0622 € 27759 En stock
3.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € 29575 En stock
6.0 mm
0,086 € - 0,0906 € 2951 En stock
8.0 mm
0,091 € - 0,0958 € 62227 En stock
8.0 mm
10284773 0,0936 € - 0,0985 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
0,0846 € - 0,0891 € 19749 En stock
6.0 mm
0,0897 € - 0,0944 € 17000 En stock
11.0 mm
0,054 € - 0,0568 € 13426 En stock
6.0 mm
0,0802 € - 0,0843 € 2500 En stock
6.0 mm
10284681 0,0871 € - 0,0917 € 22743 En stock
8.0 mm
0,0947 € - 0,0998 € 10848 En stock
8.0 mm
0,0763 € - 0,0803 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
0,0738 € - 0,0777 € 7055 En stock
8.0 mm
0,0916 € - 0,0964 € 13030 En stock
8.0 mm
1,34 € - 1,41 € 160 En stock
41 mm
10009949 0,3032 € - 0,3191 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,3788 € - 0,3988 € 8690 En stock
21.0 mm
10284988 0,8689 € - 0,9146 € 25 En stock
31.0 mm
0,7985 € - 0,8406 € 1982 En stock
18.6 mm
  • de 14
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284247

Rango de precios
0,0782 € - 0,0743 €

Niveles de existencias
10167 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
Pasacables 10.0 mm 3.0 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284445

Rango de precios
0,0622 € - 0,0589 €

Niveles de existencias
27759 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    10.0 mm
Pasacables 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm EPDM

10284568

Rango de precios
0,0824 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
29575 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm EPDM

10284643

Rango de precios
0,0906 € - 0,086 €

Niveles de existencias
2951 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm EPDM

10284698

Rango de precios
0,0958 € - 0,091 €

Niveles de existencias
62227 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 2.0 mm EPDM

10284773

Rango de precios
0,0985 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    18.0 mm
Pasacables 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm EPDM

10284599

Rango de precios
0,0891 € - 0,0846 €

Niveles de existencias
19749 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 18.0 mm 11.0 mm 14.0 mm 1.0 mm EPDM

10284766

Rango de precios
0,0944 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
17000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    18.0 mm
Pasacables 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm EPDM

10284490

Rango de precios
0,0568 € - 0,054 €

Niveles de existencias
13426 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    11.0 mm
Pasacables 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm EPDM

10284575

Rango de precios
0,0843 € - 0,0802 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

10284681

Rango de precios
0,0917 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
22743 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 4.0 mm EPDM

10284674

Rango de precios
0,0998 € - 0,0947 €

Niveles de existencias
10848 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm EPDM

10284728

Rango de precios
0,0803 € - 0,0763 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 3.0 mm EPDM

10284636

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
7055 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    14.0 mm
Pasacables 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm EPDM

10284667

Rango de precios
0,0964 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
13030 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    16.0 mm
Pasacables 60.0 mm 41 mm 52.0 mm 3.0 mm EPDM

10285022

Rango de precios
1,41 € - 1,34 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    41 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    60.0 mm
Pasacables 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm TPE

10009949

Rango de precios
0,3191 € - 0,3032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    9.5 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    17.0 mm
Pasacables 34.0 mm 21.0 mm 27.0 mm 4.0 mm EPDM

10284957

Rango de precios
0,3988 € - 0,3788 €

Niveles de existencias
8690 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    34.0 mm
Pasacables 48.0 mm 31.0 mm 40.0 mm 3.0 mm EPDM

10284988

Rango de precios
0,9146 € - 0,8689 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • Diámetro interior
    31.0 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    48.0 mm
Pasacables 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm Negro TPE

10155660

Rango de precios
0,8406 € - 0,7985 €

Niveles de existencias
1982 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material
    TPE
  • Diámetro interior
    18.6 mm
  • Temperatura mínima operativa
    -40 °C
  • Diámetro general
    31.3 mm