Menu Search

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud general Altura interior Medida del orificio Anchura general Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1537 € - 0,1764 € 809 En stock
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
0,1338 € - 0,1652 € 268 En stock
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,3873 € - 0,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2000 En stock
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,3873 € - 0,4782 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
0,069 € - 0,0943 € 100 En stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € 3998 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € 26 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € 970 En stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € 82857 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0854 € - 0,1179 € 4615 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,165 € - 0,1892 € 9792 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,069 € - 0,0943 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,1907 € - 0,2177 € 1941 En stock
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
10037867 0,069 € - 0,0943 € 11130 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,07 € - 0,0953 € 594 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
10037836 0,1594 € - 0,1821 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,069 € - 0,0943 € 1703 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,07 € - 0,0953 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0648 € - 0,0889 € 2357 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
  • de 2
Pasacables 4.83 mm 10.67 mm Nylon 6/6

10178362

Rango de precios
0,1764 € - 0,1537 €

Niveles de existencias
809 En stock
Atributos
  • Altura interior
    4.83 mm
  • Anchura interior
    10.67 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
Pasacables 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038086

Rango de precios
0,1652 € - 0,1338 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    9.6 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 11.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10038123

Rango de precios
0,4782 € - 0,3873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Altura interior
    11.0 mm
  • Anchura interior
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038109

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    14.7 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6 Natural

10038116

Rango de precios
0,4782 € - 0,3873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Altura general
    15.5 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037942

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037973

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037928

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037850

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 10.0 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037904

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
82857 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037874

Rango de precios
0,1179 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
4615 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 14.1 mm 16.3 mm Natural Nylon 6/6

10037935

Rango de precios
0,1892 € - 0,165 €

Niveles de existencias
9792 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 8.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037843

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 21.7 mm 18.0 mm Natural Nylon 6/6

10037959

Rango de precios
0,2177 € - 0,1907 €

Niveles de existencias
1941 En stock
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 4.8 mm 10.7 mm Natural Nylon 6/6

10037867

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
11130 En stock
Atributos
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura interior
    5.5 mm
  • Anchura interior
    10.3 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.65 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037881

Rango de precios
0,0943 € - 0,069 €

Niveles de existencias
1703 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Rango de precios
0,0953 € - 0,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida
Pasacables con clip de bloqueo 3.4 mm 13.5 mm Natural Nylon 6/6

10037966

Rango de precios
0,0889 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
2357 En stock
Atributos
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.57 mm
  • Material completo
    Poliamida