Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Longitud general | Altura interior | Medida del orificio | Anchura general | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1602 € - 0,1837 € | 20792 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
10037867 | 0,067 € - 0,0916 € | 23130 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
|
0,068 € - 0,0925 € | 7587 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,083 € - 0,1145 € | 3995 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,067 € - 0,0916 € | 100 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,063 € - 0,0863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
10037836 | 0,1547 € - 0,1768 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
|
0,083 € - 0,1145 € | 3998 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,067 € - 0,0916 € | 1703 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,067 € - 0,0916 € | 20026 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,083 € - 0,1145 € | 970 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,068 € - 0,0925 € | 23248 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,068 € - 0,0925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,067 € - 0,0916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,1851 € - 0,2114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,068 € - 0,0925 € | 8594 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
0,083 € - 0,1145 € | 16241 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,067 € - 0,0916 € | 21857 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,083 € - 0,1145 € | 7615 En stock |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Montaje a presión
|
||
0,068 € - 0,0925 € | 597 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar