Menu Search

Pasacables abisagrado con bloqueo superior y clip dual de fijación

En stock

Los pasacables abisagrados ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior con bisagra asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Color: Natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura interior Longitud general Altura interior Medida del orificio Anchura general Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1602 € - 0,1837 € 20792 En stock
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Montaje a presión
10037867 0,067 € - 0,0916 € 23130 En stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,068 € - 0,0925 € 7587 En stock
18.0 mm
26.8 mm
21.7 mm
4.0 mm
24.1 mm
1.6 mm
Locking
0,083 € - 0,1145 € 3995 En stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,067 € - 0,0916 € 100 En stock
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,063 € - 0,0863 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Montaje a presión
10037836 0,1547 € - 0,1768 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,083 € - 0,1145 € 3998 En stock
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,067 € - 0,0916 € 1703 En stock
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,067 € - 0,0916 € 20026 En stock
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,083 € - 0,1145 € 970 En stock
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,068 € - 0,0925 € 23248 En stock
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,068 € - 0,0925 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,067 € - 0,0916 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,1851 € - 0,2114 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,068 € - 0,0925 € 8594 En stock
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
0,083 € - 0,1145 € 16241 En stock
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,067 € - 0,0916 € 21857 En stock
16.3 mm
15.9 mm
10.0 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,083 € - 0,1145 € 7615 En stock
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Montaje a presión
0,068 € - 0,0925 € 597 En stock
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • de 2
Pasacables con clip de bloqueo A presión 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Rango de precios
0,1837 € - 0,1602 €

Niveles de existencias
20792 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    28.0 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
23130 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables A presión 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Rango de precios
0,0925 € - 0,068 €

Niveles de existencias
7587 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura general
    26.8 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Rango de precios
0,1145 € - 0,083 €

Niveles de existencias
3995 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura general
    17.8 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura general
    35.7 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Rango de precios
0,0863 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
Pasacables A presión 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Rango de precios
0,1768 € - 0,1547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.7 mm
  • Altura general
    13.2 mm
  • Altura interior
    5.5 mm
  • Anchura interior
    10.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Rango de precios
0,1145 € - 0,083 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
1703 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Altura general
    17.8 mm
  • Altura interior
    3.4 mm
  • Anchura interior
    13.5 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
20026 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    28.0 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Rango de precios
0,1145 € - 0,083 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    23.0 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables A presión 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Rango de precios
0,0925 € - 0,068 €

Niveles de existencias
23248 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    14.4 mm
  • Altura interior
    9.1 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables A presión 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Rango de precios
0,0925 € - 0,068 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    10.2 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    23.0 mm
  • Altura interior
    8.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Rango de precios
0,2114 € - 0,1851 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    24.1 mm
  • Altura general
    35.7 mm
  • Altura interior
    21.7 mm
  • Anchura interior
    18.0 mm
Pasacables A presión 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Rango de precios
0,0925 € - 0,068 €

Niveles de existencias
8594 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    19.2 mm
  • Altura interior
    14.1 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Rango de precios
0,1145 € - 0,083 €

Niveles de existencias
16241 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    18.7 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Rango de precios
0,0916 € - 0,067 €

Niveles de existencias
21857 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    18.7 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm
Pasacables con clip de bloqueo A presión 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Rango de precios
0,1145 € - 0,083 €

Niveles de existencias
7615 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    16.8 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Altura interior
    4.8 mm
  • Anchura interior
    10.7 mm
Pasacables A presión 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Rango de precios
0,0925 € - 0,068 €

Niveles de existencias
597 En stock
Atributos
  • Tipo de silla
    Locking Top
  • Anchura general
    22.4 mm
  • Altura general
    15.2 mm
  • Altura interior
    10.0 mm
  • Anchura interior
    16.3 mm