Los pasacables con bloqueo ofrecen una solución rápida y fácil para juntar y guiar cables y alambres, además de sujetarlos perfectamente.
El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Diámetro del orificio compatible | Altura interior | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,418 € - 0,4399 € | 18092 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 90 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 13718 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,1138 € - 0,1198 € | 510 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,0829 € - 0,0873 € | 59894 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 985 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,1551 € - 0,1632 € | 57 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 2842 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 6134 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 993 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 2859 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,6228 € - 0,6552 € | 40010 En stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 546 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 12690 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 848 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar