Los pasacables cerrados están diseñados para la protección de alambres, cables y tubos frente a los bordes afilados de orificios perforados en chapas metálicas.
El material económico pero duradero crea una abertura suave. En nuestra gama se incluyen opciones resistentes y refractarias.
El diseño del pasacables cerrado presenta varios cierres que permiten que el pasacables se ajuste a paneles de grosor común, haciendo que la instalación sea fácil y sencilla. Instalación sin necesidad de herramientas, con una simple presión con la punta del dedo.
Compatible con una gran variedad de tamaños con diferentes aberturas de diámetro interior.
Código De La Serie: SR1706
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Diámetro general | Color | Grosor máximo del panel | Material completo | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2438 € - 0,2567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,096 € | 2173 En stock |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 1,5185 € - 1,5983 € | 5525 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Negro
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamida 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1799 € - 0,1894 € | 700 En stock |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
Negro
|
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1166 € | 1023 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3369 € - 0,3552 € | 32053 En stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,102 € - 0,1074 € | 700 En stock |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5187 € - 0,5467 € | 396 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1261 € | 500 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4639 € - 0,4886 € | 56895 En stock |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1132 € | 5 En stock |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1652 € | 4664 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,1436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
|
Poliamida 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,207 € - 0,2179 € | 5127 En stock |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negro
|
|
Poliamida 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,5187 € - 0,5446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6 termoestabilizado
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3275 € - 0,3447 € | 35 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,184 € - 0,1937 € | 140 En stock |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamida 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar