Menu Search

Pasacables de tornillo

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Medida del orificio Rango de grosor del panel Compra
0,1528 € - 0,1887 € 3621 En stock
1.6 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
0,1528 € - 0,1887 € 4000 En stock
3.2 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
0,1528 € - 0,1887 € 8000 En stock
6.4 mm
0,2905 € - 0,3057 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3086 € - 0,3248 € 20 En stock
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,0586 € - 0,0723 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,1209 € - 0,1273 € 835 En stock
0.8 mm
0,0711 € - 0,0749 € 1442 En stock
2.1 mm
0,1189 € - 0,1251 € 1044 En stock
0.8 mm
0,0916 € - 0,1007 € 2099 En stock
7.8 mm
0,3023 € - 0,3182 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
0,1574 € - 0,1732 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € 93000 En stock
0.8 mm
0,1104 € - 0,1161 € 2000 En stock
1.1 mm
0,0712 € - 0,075 € 1000 En stock
2.0 mm
0,0712 € - 0,075 € 2000 En stock
2.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € 9000 En stock
2.0 mm
0,0898 € - 0,0946 € 11121 En stock
0.8 mm
  • de 4
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154243

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
3621 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154236

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154250

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    14.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
  • Altura de la cabeza
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    17.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Rango de precios
0,3057 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036037

Rango de precios
0,3248 € - 0,3086 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    24.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Tuerca de metal para láminas 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Rango de precios
0,0723 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6

10307519

Rango de precios
0,1273 € - 0,1209 €

Niveles de existencias
835 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    12.8 mm
  • Longitud general
    7.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nylon 6/6

10307373

Rango de precios
0,0749 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
1442 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.5 mm
  • Longitud general
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    2.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

10307403

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
1044 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Rango de precios
0,1007 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
2099 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    14.9 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Rango de precios
0,3182 € - 0,3023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Rango de precios
0,1732 € - 0,1574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 Nylon 6/6

10307656

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
93000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Rango de precios
0,1161 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    13.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307663

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

10307359

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
11121 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2