Menu Search

Pasacables de tornillo

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Medida del orificio Rango de grosor del panel Compra
0,0898 € - 0,0946 € 3100 En stock
1.3 mm
0,1574 € - 0,1732 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,1181 € - 0,1299 € 1000 En stock
0.9 mm
0,1057 € - 0,1305 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € 9000 En stock
2.0 mm
0,1105 € - 0,1164 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0,1565 € - 0,1648 € 41924 En stock
0.8 mm
0,0896 € - 0,0986 € 1000 En stock
1.5 mm
0,0792 € - 0,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.1 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
0,2849 € - 0,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2905 € - 0,3057 € 1000 En stock
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1528 € - 0,1887 € 8000 En stock
6.4 mm
0,1528 € - 0,1887 € 2225 En stock
4.8 mm
0,1528 € - 0,1887 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,0586 € - 0,0723 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,121 € - 0,1274 € 12916 En stock
0.8 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
  • de 4
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.9 mm
  • Longitud general
    8.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Rango de precios
0,1732 € - 0,1574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Rango de precios
0,1299 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    10.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6

10307700

Rango de precios
0,1305 € - 0,1057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.9 mm
  • Longitud general
    12.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    10.3 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    13.0 mm
  • Longitud general
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Rango de precios
0,1648 € - 0,1565 €

Niveles de existencias
41924 En stock
Atributos
  • Longitud general
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Forma del cabezal
    Cuadrado
Tuerca de metal para láminas 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Rango de precios
0,0986 € - 0,0896 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.9 mm
  • Longitud general
    9.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Rango de precios
0,0978 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.9 mm
  • Longitud general
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154298

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
  • Altura de la cabeza
    11.1 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154281

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    7.9 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036013

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Fijador de palanca 19.3 mm (L) Nylon 6/6

10036020

Rango de precios
0,3057 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida del orificio
    8.0 mm
  • Longitud general
    22.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.4 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154274

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    17.5 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154267

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
2225 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    15.9 mm
  • Altura de la cabeza
    4.8 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Pasacables de expansión 11.1 mm (L) Nylon 6/6

10154304

Rango de precios
0,1887 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.6 mm
  • Longitud general
    23.8 mm
  • Altura de la cabeza
    12.7 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307687

Rango de precios
0,0723 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    10.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nylon 6/6

10307397

Rango de precios
0,1274 € - 0,121 €

Niveles de existencias
12916 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.9 mm
  • Longitud general
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2