Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.
Código De La Serie: SR2762
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaños de rosca compatibles | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Medida del orificio | Rango de grosor del panel | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 12916 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 498 En stock |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 En stock |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 En stock |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| 3100 En stock |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
|||
| 10307250 | 7895 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
||
| 2999 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| 6892 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
|||
| 94000 En stock |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar