Menu Search

Pasacables para panel - Fijación en bordes

En stock

El pasacables permite el paso de varios cables y alambres al tiempo que ofrece protección contra los bordes afilados. Ayuda a mantener los cables aseados y organizados. Disponible en varias opciones de material como el nylon natural 6/6 UL94 V2 con una temperatura de trabajo continua de 80 ºC o goma de silicona negra con una clasificación de dureza de 65 Shore A y una temperatura de trabajo continua de 180 ºC. Todas las dimensiones reflejan el producto instalado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
10001547 0,3259 € - 0,3537 € 15250 En stock
0,6143 € - 0,6467 € 223505 En stock
Pasacables con fijación en el borde 21.4 mm 21.4 mm 20.0 mm 1.2 mm

10001547

Rango de precios
0,3537 € - 0,3259 €

Niveles de existencias
15250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor del panel
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Referencia
    RMS
Pasacables 20.0 mm Goma de Silicona

10340493

Rango de precios
0,6467 € - 0,6143 €

Niveles de existencias
223505 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima operativa
    180 °C
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Grosor del panel
    2.8 mm
  • Material completo
    Goma de Silicona