Menu Search

Pasacables para panel - Fijación en bordes

En stock

El pasacables permite el paso de varios cables y alambres al tiempo que ofrece protección contra los bordes afilados. Ayuda a mantener los cables aseados y organizados. Disponible en varias opciones de material como el nylon natural 6/6 UL94 V2 con una temperatura de trabajo continua de 80 ºC o goma de silicona negra con una clasificación de dureza de 65 Shore A y una temperatura de trabajo continua de 180 ºC. Todas las dimensiones reflejan el producto instalado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
10001547 16559 En stock
Pasacables con fijación en el borde 1.2 mm

10001547


Niveles de existencias
16559 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Grosor del panel
    1.2 mm
  • Material completo
    Poliamida
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Referencia
    UL