Menu Search

Pasacables para perfil

En stock

Los pasacables para perfil permiten fijar los cables y alambres en el borde de un panel o en una abertura del panel.

El sistema de entrada de cables con bloqueo superior asegura que los cables se retengan y queden libres de componentes sensibles. Los cables se pueden extraer con facilidad, en caso necesario. El pasacables con bloqueo se puede colocar y extraer con una simple presión con la punta del dedo.

El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.

  • Material: poliamida 6/6 (PA o nylon 6/6)
  • Colores: negro, gris y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C


Código De La Serie: SR1834

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de grosor del panel compatible Anchura general Altura general Compra
0,224 € - 0,2558 € 3998 En stock
26.8 mm
29.0 mm
  • de 2
Pasacables Fijación en el borde 23.1 mm 22.9 mm PA

10013953

Rango de precios
0,2558 € - 0,224 €

Niveles de existencias
3998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Estilo de fijación
    Fijación en el borde
  • Tipo de silla
    Rectangular
  • Profundidad
    4.6 mm
  • Altura interior
    23.1 mm