Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.
El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.
La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro aproximado de agarre del cable | Diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,4027 € - 0,4238 € | 1490 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1655 € - 0,1743 € | 6505 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2602 € - 0,2738 € | 3793 En stock |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,766 € - 0,8057 € | 10 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,4493 € - 0,4728 € | 282 En stock |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,0596 € - 1,115 € | 1642 En stock |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
1,1589 € - 1,2195 € | 14903 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,1933 € - 0,2032 € | 432 En stock |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4849 € - 0,5105 € | 2797 En stock |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1233 € - 0,1297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1682 € - 0,177 € | 2074 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
10021675 | 0,2126 € - 0,2241 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
0,2853 € - 0,2999 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,2351 € - 0,2476 € | 4385 En stock |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,9259 € - 0,9739 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1143 € - 0,1412 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,0846 € - 0,1044 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0505 € - 0,0624 € | 2000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0528 € - 0,0652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0954 € - 0,1177 € | 6490 En stock |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar